Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2873 € - 0,6122 € 24430 Na sklade
32.7 mm
M26 x 1;5
Červená
18.7 mm
13.5 mm
Metrické
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2773 € - 0,3464 € 10841 Na sklade
18.5 mm
M14 x 1;5
Červená
17.2 mm
9.5 mm
Metrické
2 - 3-cestný chránič rohov
0,6315 € - 1,2515 € 200 Na sklade
63.7 mm
M52 x 1;5
Červená
21.5 mm
15.5 mm
Metrické
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2375 € - 0,4869 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
M24 x 1;5
Červená
18.5 mm
13.8 mm
Metrické
2 - 3-cestný chránič rohov
0,6485 € - 1,2843 € 1960 Na sklade
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Červená
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2219 € - 0,4361 € 2000 Na sklade
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Červená
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1026 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,139 € - 0,2924 € 4900 Na sklade
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0932 € - 0,1848 € 3400 Na sklade
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1578 € - 0,3165 € 83595 Na sklade
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1159 € - 0,229 € 6000 Na sklade
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,088 € - 0,1741 € 4000 Na sklade
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Červená
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1254 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Červená
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,088 € - 0,1741 € 5000 Na sklade
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2219 € - 0,4361 € 26635 Na sklade
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1026 € - 0,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,3044 € - 0,6033 € 8700 Na sklade
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1848 € - 0,3703 € Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Červená
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,172 € - 0,3405 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1493 € - 0,2959 € 12455 Na sklade
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 4
Zátka so závitom M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10083048

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
24430 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10082997

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
10841 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm Polyetylén LD Červená

10083055

Cenové rozpätie
1,2515 € - 0,6315 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M52 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

10083024

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm Polyetylén LD Červená

10082492

Cenové rozpätie
1,2843 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
1960 Na sklade
Atribúty
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm Polyetylén LD Červená

10084618

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm Polyetylén LD Červená

10083062

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm Polyetylén LD Červená

10087558

Cenové rozpätie
0,2924 € - 0,139 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

10071465

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
83595 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm Polyetylén LD Červená

10071786

Cenové rozpätie
0,229 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm Polyetylén LD Červená

10071151

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,088 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071694

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm Polyetylén LD Červená

10071847

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,088 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

10071045

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
26635 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10072011

Cenové rozpätie
0,2054 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Červená

10071700

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm Polyetylén LD Červená

10070543

Cenové rozpätie
0,3703 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10086933

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10086742

Cenové rozpätie
0,2959 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
12455 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF