Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
10082973 0,1207 € - 0,2509 € 10130 Na sklade
18.5 mm
M12 x 1;0
Červená
16.7 mm
10.7 mm
Metrické
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0825 € - 0,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Červená
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6827 € - 1,4964 € 13320 Na sklade
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Červená
28.2 mm
10.7 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2304 € - 0,5615 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Červená
31.6 mm
13.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,5945 € - 1,1798 € 15714 Na sklade
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Červená
27.7 mm
10.8 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1207 € - 0,2396 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Červená
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,172 € - 0,3405 € 5000 Na sklade
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Červená
32.3 mm
13.9 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,093 € - 0,1839 € 9500 Na sklade
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Červená
14.7 mm
4.2 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,9444 € - 3,6739 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
G 1
Prírodná
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1479 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Červená
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1891 € - 0,3673 € 8434 Na sklade
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Červená
28.0 mm
11.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1536 € - 0,3046 € 22960 Na sklade
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Červená
17.0 mm
10.7 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1059 € - 0,2061 € 15612 Na sklade
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Červená
12.0 mm
5.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1749 € - 0,3464 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M16 x 1;5
Červená
17.2 mm
13.5 mm
Metrické
2 - 3-cestný chránič rohov
0,3044 € - 0,6033 € 8700 Na sklade
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1026 € - 0,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1159 € - 0,229 € 6000 Na sklade
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,1578 € - 0,3165 € 83595 Na sklade
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Červená
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,088 € - 0,1741 € 5000 Na sklade
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Červená
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0932 € - 0,1848 € 3400 Na sklade
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 4
Zátka so závitom M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10082973

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
10130 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Červená

10068540

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071137

Cenové rozpätie
1,4964 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
13320 Na sklade
Atribúty
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10082386

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm Polyetylén LD Červená

10081822

Cenové rozpätie
1,1798 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
15714 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm Polyetylén LD Červená

10068557

Cenové rozpätie
0,2396 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 14 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm Polyetylén LD Červená

10071199

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm Polyetylén LD Červená

10071663

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,093 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom G 1 41.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Prírodná

10182765

Cenové rozpätie
3,6739 € - 0,9444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm Polyetylén LD Červená

10071397

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10071946

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
8434 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071489

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
22960 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm Polyetylén LD Červená

10072981

Cenové rozpätie
0,2061 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
15612 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
Zátka so závitom M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10083000

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Červená

10071700

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10072011

Cenové rozpätie
0,2054 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm Polyetylén LD Červená

10071786

Cenové rozpätie
0,229 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

10071465

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
83595 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm Polyetylén LD Červená

10071847

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,088 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF