Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,3474 € - 0,4204 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
1/4 in
Žltá
18.5 mm
Polyetylén HD
21.0 mm
BSP/GAS
0,6041 € - 0,7553 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
1-1/2-11 in
Žltá
27.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
BSP/GAS
0,3981 € - 0,7419 € Požiadajte o dodací termin tu
46.2 mm
M40 x 2;0
Žltá
15.5 mm
Polyetylén HD
16.7 mm
Metrické
0,3193 € - 0,3863 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
M42 x 2;0
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
16.5 mm
Metrické
0,3052 € - 0,6409 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1/8 in
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.5 mm
BSP/GAS
0,1385 € - 0,2096 € 400 Na sklade
17.5 mm
M12 x 1;5
Žltá
10.5 mm
Polyetylén HD
12.5 mm
Metrické
0,1098 € - 0,5249 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
1/2-14 in
Žltá
12.0 mm
Polyetylén HD
13.5 mm
BSP/GAS
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.0
Červená
6.0 mm
Polyetylén LD
10.0 mm
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/4 Polyetylén HD Žltá

10107478

Cenové rozpätie
0,4204 € - 0,3474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107430

Cenové rozpätie
0,7553 € - 0,6041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1-1/2-11 in
Krytka so závitom Metrický závit M40 Polyetylén HD Žltá

10107294

Cenové rozpätie
0,7419 € - 0,3981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M40 x 2;0
Krytka so závitom Metrický závit M42 Polyetylén HD Žltá

10107300

Cenové rozpätie
0,3863 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2;0
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 Polyetylén HD Žltá

10107461

Cenové rozpätie
0,6409 € - 0,3052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
Krytka so závitom Metrický závit M12 Polyetylén HD Žltá

10107034

Cenové rozpätie
0,2096 € - 0,1385 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107362

Cenové rozpätie
0,5249 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP/GAS
  • Veľkosť závitu
    1/2-14 in
Ochranné krytky so závitom M10 x 1.0 12.0 mm Polyetylén LD Červená

10546376


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD