Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom PCR

Na sklade

Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu H D Štandard pre závit Kúpiť
0,0367 € - 0,0571 € 50000 Na sklade
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1645 € - 0,1828 € Požiadajte o dodací termin tu
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,0824 € - 0,1281 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € 1350 Na sklade
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0393 € - 0,0611 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0592 € - 0,0922 € Požiadajte o dodací termin tu
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,0304 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0322 € - 0,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1
10.0
9.9
Metrické
0,1501 € - 0,2335 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0245 € - 0,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrické
0,0638 € - 0,0993 € Požiadajte o dodací termin tu
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrické
0,1044 € - 0,116 € Požiadajte o dodací termin tu
M45 x 2
21.8
47.8
Metrické
0,0304 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
M11 x 1
12.0
14.0
Metrické
0,0245 € - 0,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1
12.0
13.8
Metrické
0,06 € - 0,0934 € Požiadajte o dodací termin tu
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrické
0,1164 € - 0,1293 € Požiadajte o dodací termin tu
M42 x 2
16.0
44.5
Metrické
0,0415 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,0304 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1
10.0
11.9
Metrické
0,0358 € - 0,0557 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrické
  • z/zo 2
Krytka so závitom 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Zelená

20751371

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
50000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 x 19
  • Štandard pre závit
    BSP;GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751432

Cenové rozpätie
0,1828 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Veľkosť závitu
    2 x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751708

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1.1/16" x 12
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751739

Cenové rozpätie
0,1649 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1.7/16" x 12
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751401

Cenové rozpätie
0,1649 € - 0,106 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 x 11
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Krytka so závitom 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751630

Cenové rozpätie
0,0611 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16" x 20
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751685

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.2 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8" x 14
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Zelená

20751357

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 x 28
  • Štandard pre závit
    BSP;GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M8 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751449

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751425

Cenové rozpätie
0,2335 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1.1/2 x 11
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Krytka so závitom M12 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751487

Cenové rozpätie
0,0381 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M22 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751531

Cenové rozpätie
0,0993 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M45 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751609

Cenové rozpätie
0,116 € - 0,1044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M45 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M11 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751463

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M11 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M12 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751470

Cenové rozpätie
0,0381 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M26 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751555

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M42 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751593

Cenové rozpätie
0,1293 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M42 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751654

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16" x 18
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M10 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751456

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M14 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751494

Cenové rozpätie
0,0557 € - 0,0358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená