Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
217 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B h Farba A h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,3852 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.0 mm
Šedá
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,7245 € - 0,805 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
24.0 mm
Šedá
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,3137 € - 0,3486 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
21.5 mm
Biela
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2258 € - 0,2509 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
21.5 mm
Biela
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2258 € - 0,2509 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
21.5 mm
Šedá
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4745 € - 0,5272 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
24.0 mm
Biela
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,621 € - 0,69 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
24.5 mm
Biela
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2603 € - 0,2893 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
14.5 mm
Biela
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,3468 € - 0,3854 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.5 mm
Biela
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,608 € - 0,6756 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
21.5 mm
Šedá
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,1911 € - 1,3235 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
24.5 mm
Šedá
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2477 € - 0,2753 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
15.0 mm
Biela
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,5997 € - 0,6663 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
19.0 mm
Biela
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2991 € - 0,3324 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
15.0 mm
Šedá
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,7071 € - 0,7857 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
19.0 mm
Šedá
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2991 € - 0,3324 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
15.0 mm
Šedá
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4539 € - 0,5044 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
24.0 mm
Šedá
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,2603 € - 0,2893 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
14.5 mm
Šedá
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,621 € - 0,69 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
24.5 mm
Šedá
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,608 € - 0,6756 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
21.5 mm
Biela
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
  • z/zo 11
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 60.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768348

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,3852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 100.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768386

Cenové rozpätie
0,805 € - 0,7245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 50.0 mm Biela Polyetylén LD

20768591

Cenové rozpätie
0,3486 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 20.0 mm Biela Polyetylén LD

20768492

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,2258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 20.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768447

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,2258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 80.0 mm Biela Polyetylén LD

20768690

Cenové rozpätie
0,5272 € - 0,4745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 140.0 mm 80.0 mm Biela Polyetylén LD

20768737

Cenové rozpätie
0,69 € - 0,621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 30.0 mm Biela Polyetylén LD

20768546

Cenové rozpätie
0,2893 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 60.0 mm Biela Polyetylén LD

20768645

Cenové rozpätie
0,3854 € - 0,3468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 40.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768829

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 160.0 mm 80.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768911

Cenové rozpätie
1,3235 € - 1,1911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 25.0 mm Biela Polyetylén LD

20768089

Cenové rozpätie
0,2753 € - 0,2477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 80.0 mm Biela Polyetylén LD

20766948

Cenové rozpätie
0,6663 € - 0,5997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768119

Cenové rozpätie
0,3324 € - 0,2991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 80.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768379

Cenové rozpätie
0,7857 € - 0,7071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768102

Cenové rozpätie
0,3324 € - 0,2991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 50.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768294

Cenové rozpätie
0,5044 € - 0,4539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 30.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768522

Cenové rozpätie
0,2893 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 140.0 mm 80.0 mm Šedá Polyetylén LD

20768720

Cenové rozpätie
0,69 € - 0,621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 40.0 mm Biela Polyetylén LD

20768836

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm