Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | H | h | A | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2477 € - 0,3854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3852 € - 0,5993 € | 2240 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2258 € - 0,3512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4657 € - 0,5175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1207 € - 0,1878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1743 € - 0,1937 € | 4000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1267 € - 0,1408 € | 5000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0623 € - 0,097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1749 € - 0,1944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4085 € - 0,4539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2387 € - 0,3714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2022 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1224 € - 0,1361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0707 € | 25000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 30000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0857 € - 0,0953 € | 10000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0932 € - 0,145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1271 € - 0,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0433 € - 0,0482 € | 12000 Na sklade |