Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Metrické samostrediace lepené podložky

Na sklade

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiál: Mäkká oceľ, NBR 80 Farba: Prírodná, čierna Skupina SR: SR6157, SRV0066

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Veľkosť závitu OD Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,5063 € - 0,5063 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Metrický závit
2
0,4494 € - 0,4494 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Metrický závit
2
0,5632 € - 0,5632 € 512 Na sklade
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Metrický závit
2
0,3769 € - 0,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Metrický závit
2
0,7282 € - 0,7282 € 100 Na sklade
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Metrický závit
2
1,4449 € - 1,4449 € 460 Na sklade
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Metrický závit
2
63,408 € - 63,408 € Požiadajte o dodací termin tu
M8-M24
Metrický závit
1
1,0657 € - 1,1087 € 300 Na sklade
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Metrický závit
2
0,4338 € - 0,4338 € 200 Na sklade
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Metrický závit
2
0,3826 € - 0,3826 € 100 Na sklade
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Metrický závit
2
0,9216 € - 0,9216 € 2100 Na sklade
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Metrický závit
2
USIT krúžky M18 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385517

Cenové rozpätie
0,5063 € - 0,5063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M16 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385500

Cenové rozpätie
0,4494 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M22 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385524

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,5632 €

Úroveň zásob
512 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M10 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385487

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,3769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M20 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10388433

Cenové rozpätie
0,7282 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M30 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10388457

Cenové rozpätie
1,4449 € - 1,4449 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Súprava - USIT krúžky Metrický rad Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385234

Cenové rozpätie
63,408 € - 63,408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    M24x10
  • Obsahuje
    M16x15
  • Obsahuje
    M12x15
  • Obsahuje
    M22x10
  • Obsahuje
    M18x25
USIT krúžky M26 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10388440

Cenové rozpätie
1,1087 € - 1,0657 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M8 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385470

Cenové rozpätie
0,4338 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M12 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385494

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,3826 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
USIT krúžky M24 Mäkká oceľ, NBR 80 Nitrilová guma 80

10385531

Cenové rozpätie
0,9216 € - 0,9216 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Farba
    Prírodná, čierna
  • Štandard pre závit
    Metrický závit