Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie základne Priemer základne Kúpiť
7,325 € - 7,325 € 1 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
4,7506 € - 4,7506 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
5,1204 € - 5,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
4,4803 € - 4,4803 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
3,1121 € - 3,1121 € 1760 Na sklade
Plastová otočná
40.0 mm
4,0417 € - 4,0417 € 120 Na sklade
Plastová otočná
50.0 mm
5,6045 € - 5,6045 € 76 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
4,2033 € - 4,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
2,8157 € - 2,8157 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
40.0 mm
4,1898 € - 4,1898 € 24 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
5,4293 € - 5,4293 € 1 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
3,3276 € - 3,3276 € 20 Na sklade
Plastová otočná
50.0 mm
4,2168 € - 4,2168 € 194 Na sklade
Plastová otočná
50.0 mm
4,7961 € - 4,7961 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
3,4892 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
50.0 mm
3,7048 € - 3,7048 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
50.0 mm
6,049 € - 6,049 € 30 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
5,1598 € - 5,1598 € 18 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
3,0153 € - 3,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
40.0 mm
4,5087 € - 10,9619 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
50.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10203354

Cenové rozpätie
7,325 € - 7,325 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 Čierna

10494516

Cenové rozpätie
4,7506 € - 4,7506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 Čierna

10336762

Cenové rozpätie
5,1204 € - 5,1204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 Čierna

10336779

Cenové rozpätie
4,4803 € - 4,4803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 40.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10548516

Cenové rozpätie
3,1121 € - 3,1121 €

Úroveň zásob
1760 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10451229

Cenové rozpätie
4,0417 € - 4,0417 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 150.0 mm Čierna

10548530

Cenové rozpätie
5,6045 € - 5,6045 €

Úroveň zásob
76 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10628980

Cenové rozpätie
4,2033 € - 4,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10451212

Cenové rozpätie
2,8157 € - 2,8157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 66.0 mm Čierna

10637906

Cenové rozpätie
4,1898 € - 4,1898 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M12 66.0 mm Čierna

10451243

Cenové rozpätie
5,4293 € - 5,4293 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10628997

Cenové rozpätie
3,3276 € - 3,3276 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 90.0 mm Čierna

10637777

Cenové rozpätie
4,2168 € - 4,2168 €

Úroveň zásob
194 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10451236

Cenové rozpätie
4,7961 € - 4,7961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 45.0 mm Čierna

10637869

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,4892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M8 60.0 mm Čierna

10642542

Cenové rozpätie
3,7048 € - 3,7048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10548547

Cenové rozpätie
6,049 € - 6,049 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 125.0 mm Čierna

10637852

Cenové rozpätie
5,1598 € - 5,1598 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 Čierna

10336496

Cenové rozpätie
3,0153 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 Čierna

10336694

Cenové rozpätie
10,9619 € - 4,5087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ