Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Skupina SR: SR2332, SR2335
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Tvar | Polarita | Celkové rozmery | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1777 € - 3,5544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,6002 € - 3,0163 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 6,8841 € - 13,5606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 2,3184 € - 2,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 4,0252 € - 4,4353 € | 146 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,97 € - 1,0895 € | 100 Na sklade |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,2714 € - 3,4717 € | 260 Na sklade |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku