Menu Hľadať

Tepelný ochranný návlek 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310083

Starý kód produktu:

900365

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 129,17 €
5 - 9 118,5519 €
10 + 113,3207 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

129,17 €

1 x 129,17 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Predávane po Kotúč
Menovitý vnútorný priemer 3.0 mm
Dĺžka kotúča 30.5 m
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Price per piece incl VAT 148.985 EUR
Plný materiál Vlákno Nomex
Commodity Code 4823908580

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás