Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Na sklade

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Skupina SR: SR1957

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,156 € - 0,2223 € 18097 Na sklade
M8
25.0 mm
0,0826 € - 0,1037 € 4100 Na sklade
M3
6.0 mm
0,0566 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
0,1156 € - 0,1227 € 4700 Na sklade
M6 x 1.0
30.0 mm
0,0535 € - 0,0535 € 13000 Na sklade
M5
10.0 mm
0,06 € - 0,0883 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0566 € - 0,0754 € 7700 Na sklade
M6 x 1.0
12.0 mm
0,2236 € - 0,2236 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0 mm
0,0692 € - 0,0755 € 200 Na sklade
M3
8.0 mm
0,7801 € - 0,7801 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1395 € - 0,1395 € 7800 Na sklade
M8
10.0 mm
0,1139 € - 0,1139 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
10.0 mm
0,1794 € - 0,1905 € 400 Na sklade
M8
30.0 mm
0,0889 € - 0,0963 € 20548 Na sklade
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 16700 Na sklade
M5
12.0 mm
0,124 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
10053706 0,0719 € - 0,0719 € 4000 Na sklade
M3
5.0 mm
0,1298 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0 mm
0,1678 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0 mm
0,1405 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
16.0 mm
  • z/zo 4
Nastavovacia skrutka M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Cenové rozpätie
0,2223 € - 0,156 €

Úroveň zásob
18097 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Cenové rozpätie
0,1037 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10103500

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
4700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Cenové rozpätie
0,0535 € - 0,0535 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10103487

Cenové rozpätie
0,0883 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10103470

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
7700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Cenové rozpätie
0,2236 € - 0,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,0692 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10179260

Cenové rozpätie
0,7801 € - 0,7801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Cenové rozpätie
0,1395 € - 0,1395 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Cenové rozpätie
0,1139 € - 0,1139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1794 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10103494

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
20548 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
16700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 30.0 mm PA

10330890

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Cenové rozpätie
0,0719 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 8.0 mm PA

10330906

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 8.0 mm PA

10330982

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 16.0 mm PA

10330937

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka