20251192
20251192
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 | 0.187" |
|---|---|
| d2 | 0.180" |
| d3 | 0.394" |
| l1 | 3.94" |
| l2 | 0.137" |
| x ±0.2 | 0.010" |
| Typ nástroja | Hand Tool |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku