Menu Hľadať

Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 16.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10268735

Starý kód produktu:

490956

280 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 299 5,9694 €
300 + 5,0533 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

59,69 €

10 x 5,9694 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 25.0 mm
Dĺžka rukoväte 42.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás