Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Na sklade

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Spôsob montáže Priemer základne Kúpiť
1,0724 € - 4,1816 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1,3099 € - 1,3099 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
0,8547 € - 0,8547 € 2100 Na sklade
M8
25.0 mm
1,2261 € - 1,2261 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
1,1506 € - 1,354 € 783 Na sklade
M10
30.0 mm
0,7979 € - 0,7979 € 3361 Na sklade
M6
25.0 mm
1,1108 € - 1,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
10259436 1,098 € - 1,098 € 200 Na sklade
M8
30.0 mm
1,2402 € - 1,2402 € 2020 Na sklade
M10
30.0 mm
1,0269 € - 1,0269 € 300 Na sklade
M8
38.0 mm
0,9842 € - 0,9842 € 120 Na sklade
M8
25.0 mm
0,9274 € - 0,9274 € 700 Na sklade
M8
25.0 mm
0,9274 € - 0,9274 € 1400 Na sklade
M8
30.0 mm
10259566 1,0837 € - 1,0837 € 300 Na sklade
M10
38.0 mm
1,4365 € - 1,6783 € 10 Na sklade
M10
38.0 mm
1,2815 € - 1,2815 € 230 Na sklade
M10
48.0 mm
1,2815 € - 1,2815 € 200 Na sklade
M10
38.0 mm
1,977 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
48.0 mm
1,2701 € - 1,2701 € 425 Na sklade
M12
38.0 mm
1,6641 € - 1,9485 € 7 Na sklade
M12
38.0 mm
  • z/zo 3
Závitová vložka M8 Okrúhle 10.0 mm PP Čierna

10351369

Cenové rozpätie
4,1816 € - 1,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790
25.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8

10259405

Cenové rozpätie
1,3099 € - 1,3099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 Čierna

10259368

Cenové rozpätie
0,8547 € - 0,8547 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 Čierna

10259443

Cenové rozpätie
1,2261 € - 1,2261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 Čierna

10259481

Cenové rozpätie
1,354 € - 1,1506 €

Úroveň zásob
783 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 25.0 mm M6 Čierna

10259351

Cenové rozpätie
0,7979 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
3361 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 Čierna

10259399

Cenové rozpätie
1,1108 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 Čierna

10259436

Cenové rozpätie
1,098 € - 1,098 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 Čierna

10259474

Cenové rozpätie
1,2402 € - 1,2402 €

Úroveň zásob
2020 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 Čierna

10259528

Cenové rozpätie
1,0269 € - 1,0269 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 Čierna

10259382

Cenové rozpätie
0,9842 € - 0,9842 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 Čierna

10259375

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8

10259412

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 Čierna

10259566

Cenové rozpätie
1,0837 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 Čierna

10259603

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 Čierna

10259726

Cenové rozpätie
1,2815 € - 1,2815 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 Čierna

10259580

Cenové rozpätie
1,2815 € - 1,2815 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 Čierna

10259801

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 Čierna

10259627

Cenové rozpätie
1,2701 € - 1,2701 €

Úroveň zásob
425 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 Čierna

10259658

Cenové rozpätie
1,9485 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Farba
    Čierna