Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5361 € - 4,6368 € | 100 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,5087 € - 6,9694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1193 € - 4,3524 € | 29 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1619 € - 5,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4138 € - 4,267 € | 10 Na sklade |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8348 € - 5,5613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,6325 € - 7,9651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2445 € - 3,755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6028 € - 5,3338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,172 € - 4,5515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1904 € - 5,3195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastický elastomér; polypropylén; nehrdzavejúca oceľ
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,6087 € - 0,6087 € | 4392 Na sklade |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3512 € - 4,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,721 € - 5,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,0208 € - 7,0832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4607 € - 0,5725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7993 € - 1,583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén nízkej hustoty, polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,327 € - 4,011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6072 € - 4,8502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku