Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Na sklade

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
1,0837 € - 1,0837 € 300 Na sklade
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 300 Na sklade
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,1692 € - 1,1692 € 5525 Na sklade
M10
40.0 mm
38.0 mm
1,0269 € - 1,0269 € 6680 Na sklade
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,4508 € - 1,4508 € 1185 Na sklade
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,0837 € - 1,0837 € 2100 Na sklade
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 5080 Na sklade
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,1549 € - 1,1549 € 1925 Na sklade
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,4365 € - 1,6926 € 83610 Na sklade
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,7494 € - 1,7494 € 600 Na sklade
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,1976 € - 1,1976 € 250 Na sklade
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,0244 € - 1,2648 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,2261 € - 1,2261 € 1000 Na sklade
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 13220 Na sklade
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,4365 € - 1,6783 € 380 Na sklade
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,1833 € - 1,1833 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
25.0 mm
38.0 mm
1,2701 € - 1,2701 € 1050 Na sklade
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,1108 € - 1,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,7979 € - 0,7979 € 2726 Na sklade
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,2815 € - 1,2815 € 250 Na sklade
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • z/zo 3
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10260111

Cenové rozpätie
1,0837 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10260159

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10260029

Cenové rozpätie
1,1692 € - 1,1692 €

Úroveň zásob
5525 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10259979

Cenové rozpätie
1,0269 € - 1,0269 €

Úroveň zásob
6680 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 55.0 mm Čierna

10260081

Cenové rozpätie
1,4508 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
1185 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10260012

Cenové rozpätie
1,0837 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10259948

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
5080 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10260128

Cenové rozpätie
1,1549 € - 1,1549 €

Úroveň zásob
1925 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 PP, oceľ

10260098

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
83610 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10260203

Cenové rozpätie
1,7494 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10260166

Cenové rozpätie
1,1976 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10260197

Cenové rozpätie
1,2648 € - 1,0244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10260135

Cenové rozpätie
1,2261 € - 1,2261 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 55.0 mm Čierna

10260234

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
13220 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10260050

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 25.0 mm Čierna

10260067

Cenové rozpätie
1,1833 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 40.0 mm Čierna

10260074

Cenové rozpätie
1,2701 € - 1,2701 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10259986

Cenové rozpätie
1,1108 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M6 20.0 mm Čierna

10260265

Cenové rozpätie
0,7979 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
2726 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10260173

Cenové rozpätie
1,2815 € - 1,2815 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP