Menu Hľadať

Montážne svorky

Na sklade

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Skupina SR: SR5740

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
116 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Hlava Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,0711 € - 0,0711 € 9000 Na sklade
Čierna
Polyamid
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,155 € - 0,155 € 10800 Na sklade
Biela
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,155 € - 0,155 € 4000 Na sklade
Biela
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,165 € - 0,165 € 5000 Na sklade
Biela
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3925 € - 0,3925 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1436 € - 0,1436 € 12000 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1607 € - 0,1607 € 5300 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0901 € - 0,0901 € 11000 Na sklade
Čierna
Polyamid
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € 343 Na sklade
Čierna
Polyamid
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1778 € - 0,1778 € 470 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0978 € - 0,0978 € 100 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1749 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,0774 € - 0,0774 € 53000 Na sklade
Biela
Polyamid
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € 7000 Na sklade
Biela
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 4000 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0961 € - 0,0961 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3925 € - 0,3925 € 6774 Na sklade
Biela
Polyamid
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1749 € - 0,2147 € 6500 Na sklade
Prírodná
Polyamid
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1749 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1399 € - 0,1399 € 680 Na sklade
Čierna
Polyamid
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • z/zo 6
Montážna svorka 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Polyamid Čierna

10106624

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Montážna svorka 18.0 mm 28.0 mm 19.0 mm Polyamid Biela

10106679

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
10800 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 28.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 9.0 mm 13.0 mm 19.0 mm Polyamid Biela

10106716

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.0 - 13.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Polyamid Biela

10106730

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 8.7 mm 11.5 mm 20.0 mm Polyamid Čierna

10106778

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.7 - 11.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Montážna svorka 18.0 mm 28.0 mm 19.0 mm Polyamid Čierna

10106662

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    18.0 - 28.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 9.0 mm 13.0 mm 19.0 mm Polyamid Čierna

10106709

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.0 - 13.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Polyamid Čierna

10106600

Cenové rozpätie
0,0901 € - 0,0901 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.0 - 13.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Montážna svorka 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Polyamid Čierna

10106648

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
343 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 34.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Montážna svorka 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Polyamid Čierna

10106723

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
470 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Polyamid Čierna

10106761

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 6.0 mm 7.5 mm 19.1 mm Polyamid Prírodná

10000748

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
Montážna svorka 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Polyamid Biela

10106631

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
53000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Montážna svorka 20.0 mm 34.0 mm 19.0 mm Polyamid Biela

10106754

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 34.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Polyamid Čierna

10106686

Cenové rozpätie
0,0888 € - 0,0888 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.3 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Polyamid Biela

10106693

Cenové rozpätie
0,0961 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.3 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.5 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Montážna svorka 8.7 mm 11.5 mm 20.0 mm Polyamid Biela

10106785

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
6774 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.7 - 11.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    8.5 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Montážna svorka 6.0 mm 7.5 mm 10.2 mm Polyamid Prírodná

10000823

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 7.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.7 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Montážna svorka 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Polyamid Prírodná

10000861

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.7 - 20.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Montážna svorka 20.0 mm 34.0 mm 19.0 mm Polyamid Čierna

10106747

Cenové rozpätie
0,1399 € - 0,1399 €

Úroveň zásob
680 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 34.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm