Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | d2 | d1 | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1328 € - 0,3375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 10241103 | 0,2844 € - 0,3498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
Silikón
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
| 0,2445 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | 125 Na sklade |
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0675 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0671 € - 0,0818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Tmavozelená
|
Silikón
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0769 € - 0,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ružová
|
Silikón
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2033 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Červená
|
Silikón
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3072 € - 0,3754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
Silikón
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 3700 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0401 € | 790 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,12 € - 0,138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2318 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,0951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0719 € - 0,0719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1046 € - 0,1046 € | 70 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0448 € - 0,0448 € | 586 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0587 € - 0,0698 € | 36908 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4679 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,124 € - 0,124 € | 230 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku