Menu Hľadať

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť FH Farba D Materiál d1 Typ Kúpiť
0,2703 € - 0,5287 € 4268 Na sklade
25.0 mm
Čierna
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1413 € - 0,2801 € 79200 Na sklade
25.0 mm
Čierna
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,3271 € - 0,6481 € 500 Na sklade
25.0 mm
Čierna
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,731 € - 0,731 € 2500 Na sklade
25.4 mm
Oranžová
10.0 mm
Silikón
8.0 mm
1,2203 € - 1,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Purpurová
16.0 mm
Silikón
14.0 mm
0,4826 € - 0,4938 € 1300 Na sklade
19.5 mm
Zelená
18.0 mm
Silikón
10.0 mm
0,4053 € - 0,4053 € 17956 Na sklade
25.4 mm
Ružová
6.0 mm
Silikón
4.0 mm
0,0774 € - 0,1547 € 13000 Na sklade
15.0 mm
Čierna
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,162 € - 0,3226 € 10760 Na sklade
25.0 mm
Čierna
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2873 € - 0,5705 € 4300 Na sklade
25.0 mm
Čierna
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
1,5502 € - 1,5502 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Zelená
20.0 mm
Silikón
18.0 mm
0,2986 € - 0,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,2944 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Modrá
16.0 mm
Silikón
4.0 mm
1,8632 € - 1,8632 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
24.0 mm
Silikón
22.0 mm
0,0952 € - 0,1135 € 2800 Na sklade
25.4 mm
Čierna
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,3812 € - 0,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8875 € - 1,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8605 € - 1,0411 € 14 Na sklade
25.4 mm
Čierna
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
3,186 € - 3,186 € 3 Na sklade
25.4 mm
Čierna
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • z/zo 4
Zátka maskovacia bez príruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092323

Cenové rozpätie
0,5287 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
4268 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10077931

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,1413 €

Úroveň zásob
79200 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078389

Cenové rozpätie
0,6481 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikón Oranžová

10288382

Cenové rozpätie
0,731 € - 0,731 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Oranžová
Zátka maskovacia bez príruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikón Purpurová

10288399

Cenové rozpätie
1,2203 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
Zátka maskovacia bez príruby 19.5 mm Silikón Zelená

10240816

Cenové rozpätie
0,4938 € - 0,4826 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia bez príruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikón Ružová

10288368

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
17956 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia bez príruby 15.0 mm PVC Čierna

10071182

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078006

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,162 €

Úroveň zásob
10760 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078273

Cenové rozpätie
0,5705 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikón Zelená

10288405

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia bez príruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092330

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 11.0 mm Silikón Modrá

10240823

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia bez príruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10288429

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,8632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10248867

Cenové rozpätie
0,1135 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10377475

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377482

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377512

Cenové rozpätie
1,0539 € - 0,8875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386767

Cenové rozpätie
1,0411 € - 0,8605 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386804

Cenové rozpätie
3,186 € - 3,186 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna