Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2033 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,3734 € - 0,4157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2005 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3356 € - 0,3356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | 5000 Na sklade |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | 50 Na sklade |
0.083 in
2.1 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2062 € - 0,2062 € | 400 Na sklade |
0.087 in
2.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2944 € - 0,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | 1500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1805 € - 0,2182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Silikónová guma
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,2403 € - 0,2916 € | 195 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1835 € - 0,1835 € | 4000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1607 € - 0,1607 € | 1350 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku