Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8489 € - 2,3041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Čierna
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 2,8446 € - 3,314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.732 in
18.6 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,5575 € - 0,6599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,0936 € - 0,1153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | 1500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,0807 € - 0,0807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,4907 € - 0,5945 € | 56 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,4061 € | 341500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,149 € - 0,1553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2963 € - 0,3089 € | 1161 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2944 € - 0,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,2403 € - 0,2916 € | 195 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3356 € - 0,3356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,2219 € | 225 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | 5000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2005 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2161 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku