High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0694 € - 37,6067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 35,6581 € - 40,5368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 40,2096 € - 45,7425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,7311 € - 41,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 41,8169 € - 47,5631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 34,4064 € - 39,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,54 € - 41,5325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 37,425 € - 42,5732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 34,5664 € - 39,2983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 31,9885 € - 36,3978 € | 6 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 34,0224 € - 38,6735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,5969 € - 41,632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 24,7444 € - 27,4938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.858 in
733.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,4775 € - 24,975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.921 in
633.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,625 € - 8,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.008 in
432.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 11,084 € - 12,3156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.756 in
832.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 30,0644 € - 30,0644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40.63 in
1032.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 6,9806 € - 10,8588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.945 in
532.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
28.819 in
732.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 22,1144 € - 24,5716 € | 1 Na sklade |
20.984 in
533.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku