Menu Hľadať

Plastové jednodielne madlá 53.0 mm

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Nový kód produktu:

20068677

Starý kód produktu:

287500E

46 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 5,6707 €
20 + 4,0505 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

5,67 €

1 x 5,6707 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť montážneho otvoru 500.0 mm
Priemer montážneho otvoru 8.5 mm
Štandardné DIN
Štandardné ISO
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás