Menu Hľadať

Lícované skrutky - ultra tenká hlava

Na sklade

Tento rad lícovaných skrutiek má ultra tenkú hlavu so šesťhrannou drážkou. Rozmery výšky hlavy týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 normálnych lícovaných skrutiek. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.

Sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie. Tieto skrutky sú vhodné pre farmaceutické a iné aplikácie.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1, 4305
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm²
  • Minimálny dôkazový stres: 190 N/mm²

Potrebujete cenovú ponuku?

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
Informácie o produkte SKU
Kód položky Cenové rozpätie Dostupnosť d1+0|-0.025 A/F l2 h1 l1+0.05|-0.0 d2 d3 Kúpiť
4,94 € - 7,05 € 100 Na sklade
10.0
5.0
12.0
2.7
20.0
M8
14.0
7,38 € - 10,54 € Vo výrobe
12.0
6.0
16.0
3.5
50.0
M10
20.0
6,14 € - 8,77 € Vo výrobe
12.0
6.0
16.0
3.5
16.0
M10
20.0
2,19 € - 3,13 € 390 Na sklade
4.0
2.0
4.0
1.3
4.0
M3
6.0
3,95 € - 5,64 € 98 Na sklade
8.0
4.0
11.0
2.0
12.0
M6
13.0
2,19 € - 3,13 € 290 Na sklade
4.0
2.0
4.0
1.3
8.0
M3
6.0
2,19 € - 3,13 € 284 Na sklade
4.0
2.0
4.0
1.3
5.0
M3
6.0
2,40 € - 3,44 € 550 Na sklade
5.0
2.5
5.0
1.3
10.0
M4
9.0
4,16 € - 5,94 € Vo výrobe
6.0
3.0
6.0
1.7
20.0
M5
10.0
4,46 € - 6,37 € 100 Na sklade
8.0
4.0
11.0
2.0
20.0
M6
13.0
3,95 € - 5,64 € 149 Na sklade
8.0
4.0
11.0
2.0
10.0
M6
13.0
3,26 € - 4,66 € 100 Na sklade
8.0
4.0
11.0
2.0
6.0
M6
13.0
2,23 € - 3,19 € 140 Na sklade
5.0
2.5
5.0
1.3
4.0
M4
9.0
2,40 € - 3,44 € 96 Na sklade
5.0
2.5
5.0
1.3
12.0
M4
9.0
2,71 € - 3,86 € Vo výrobe
6.0
3.0
6.0
1.7
6.0
M5
10.0
2,71 € - 3,86 € 112 Na sklade
6.0
3.0
6.0
1.7
4.0
M5
10.0
3,73 € - 5,33 € 174 Na sklade
6.0
3.0
6.0
1.7
12.0
M5
10.0
3,73 € - 5,33 € 200 Na sklade
6.0
3.0
6.0
1.7
16.0
M5
10.0
2,32 € - 3,31 € 8 Na sklade
8.0
4.0
11.0
2.0
16.0
M6
13.0
2,19 € - 3,13 € 210 Na sklade
4.0
2.0
4.0
1.3
6.0
M3
6.0
  • z/zo 3
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M8; 10.0; 20.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20144838

Cenové rozpätie
7,05 € - 4,94 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M10; 12.0; 50.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20144951

Cenové rozpätie
10,54 € - 7,38 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M10; 12.0; 16.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20144906

Cenové rozpätie
8,77 € - 6,14 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M3; 4.0; 4.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142612

Cenové rozpätie
3,13 € - 2,19 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M6; 8.0; 12.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142605

Cenové rozpätie
5,64 € - 3,95 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M3; 4.0; 8.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142643

Cenové rozpätie
3,13 € - 2,19 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka - Ultra nízkoprofilová hlava; M3; 4.0; 5.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142629

Cenové rozpätie
3,13 € - 2,19 €

Úroveň zásob
284 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M4; 5.0; 10.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142704

Cenové rozpätie
3,44 € - 2,40 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M5; 6.0; 20.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142810

Cenové rozpätie
5,94 € - 4,16 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M6; 8.0; 20.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142865

Cenové rozpätie
6,37 € - 4,46 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M6; 8.0; 10.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142841

Cenové rozpätie
5,64 € - 3,95 €

Úroveň zásob
149 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M6; 8.0; 6.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142827

Cenové rozpätie
4,66 € - 3,26 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M4; 5.0; 4.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142667

Cenové rozpätie
3,19 € - 2,23 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M4; 5.0; 12.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142711

Cenové rozpätie
3,44 € - 2,40 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M5; 6.0; 6.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142766

Cenové rozpätie
3,86 € - 2,71 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M5; 6.0; 4.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142742

Cenové rozpätie
3,86 € - 2,71 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M5; 6.0; 12.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142797

Cenové rozpätie
5,33 € - 3,73 €

Úroveň zásob
174 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M5; 6.0; 16.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142803

Cenové rozpätie
5,33 € - 3,73 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M6; 8.0; 16.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142858

Cenové rozpätie
3,31 € - 2,32 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka - Ultra tenká hlava; M3; 4.0; 6.0; Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20142636

Cenové rozpätie
3,13 € - 2,19 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0