10113677
VLP2-F-5
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,4253 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Priesvitná |
|---|---|
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Tvar hlavy | Ploché |
| Priemer otvoru | 2.4 mm |
| Priemer otvoru | 0.094 in |
| Dĺžka rozostupu otvorov | 0.295 in |
| Dĺžka rozostupu otvorov | 7.5 mm |
| Celková šírka | 0.394 in |
| Celková šírka | 10.0 mm |
| Priemer rúrky | 0.118 in |
| Priemer rúrky | 3.0 mm |
| Dĺžka rúrky | 1.028 in |
| Dĺžka rúrky | 26.1 mm |
| Dĺžka čapu | 0.118 in |
| Dĺžka čapu | 3.0 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Množstvo v balení | 1000 |
| Štýl | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku