10113547
VLP1-F-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3513 € |
| 5000 + | 0,283 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Priesvitná |
|---|---|
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Tvar hlavy | Ploché |
| Priemer otvoru | 0.059 in |
| Priemer otvoru | 1.5 mm |
| Dĺžka rozostupu otvorov | 4.7 mm |
| Dĺžka rozostupu otvorov | 0.185 in |
| Celková šírka | 6.4 mm |
| Celková šírka | 0.252 in |
| Priemer rúrky | 0.118 in |
| Priemer rúrky | 3.0 mm |
| Dĺžka rúrky | 0.5 in |
| Dĺžka rúrky | 12.7 mm |
| Dĺžka čapu | 0.098 in |
| Dĺžka čapu | 2.5 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Množstvo v balení | 1000 |
| Štýl | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku