Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2091 € - 0,439 € | 700 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,3017 € | 3150 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2489 € - 0,6481 € | 38500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,454 € | 228 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,2503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,401 € - 1,1051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,256 € - 0,7437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,4301 € | 1110 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,2763 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,3106 € | 2080 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5078 € - 1,0065 € | 1280 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,3703 € | 220 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,2739 € | 1185 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2488 € - 0,6839 € | 100 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,2834 € | 5515 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | 2976 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku