Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, , SRF0023

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
113 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál D H Kúpiť
0,0391 € - 0,082 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
12.6 mm
22.2 mm
0,6625 € - 0,7288 € 22 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
95.0 mm
25.4 mm
0,0775 € - 0,1628 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
24.9 mm
33.3 mm
0,0805 € - 0,169 € 2250 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
25.4 mm
25.4 mm
0,0643 € - 0,135 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
20.7 mm
8.7 mm
0,2048 € - 0,4301 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
69.2 mm
27.7 mm
0,062 € - 0,1302 € 4000 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
22.2 mm
0,192 € - 0,4032 € 1485 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
57.2 mm
31.8 mm
0,7424 € - 1,5591 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
101.3 mm
25.4 mm
0,058 € - 0,1218 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
7.5 mm
22.2 mm
0,0948 € - 0,1992 € 120 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
31.8 mm
15.9 mm
0,7524 € - 1,58 € 800 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
104.5 mm
25.4 mm
0,0325 € - 0,0683 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
7.1 mm
22.2 mm
0,0597 € - 0,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
14.3 mm
22.2 mm
0,0557 € - 0,117 € 195 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
17.4 mm
19.1 mm
0,0432 € - 0,0908 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
12.7 mm
12.7 mm
0,2275 € - 0,2503 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
65.1 mm
9.5 mm
0,049 € - 0,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
7.1 mm
12.7 mm
0,0603 € - 0,1266 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
9.5 mm
0,0511 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
15.9 mm
9.5 mm
  • z/zo 6
Krytky ukončovacie hladké 12.6 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10310878

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 95.0 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148778

Cenové rozpätie
0,7288 € - 0,6625 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 24.9 mm 33.3 mm Polyetylén LD Modrá

10148822

Cenové rozpätie
0,1628 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 25.4 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148365

Cenové rozpätie
0,169 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 20.7 mm 8.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148570

Cenové rozpätie
0,135 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 69.2 mm 27.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148709

Cenové rozpätie
0,4301 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 19.1 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10310892

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,062 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 57.2 mm 31.8 mm Polyetylén LD Modrá

10148679

Cenové rozpätie
0,4032 € - 0,192 €

Úroveň zásob
1485 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 101.3 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148815

Cenové rozpätie
1,5591 € - 0,7424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 7.5 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10148112

Cenové rozpätie
0,1218 € - 0,058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 31.8 mm 15.9 mm Polyetylén LD Modrá

10148549

Cenové rozpätie
0,1992 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 104.5 mm 25.4 mm Polyetylén LD Modrá

10148808

Cenové rozpätie
1,58 € - 0,7524 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 7.1 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10148846

Cenové rozpätie
0,0683 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 14.3 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

10148839

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 17.4 mm 19.1 mm Polyetylén LD Modrá

10148563

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 12.7 mm 12.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148556

Cenové rozpätie
0,0908 € - 0,0432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 65.1 mm 9.5 mm Polyetylén LD Modrá

10148587

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 7.1 mm 12.7 mm Polyetylén LD Modrá

10148648

Cenové rozpätie
0,0539 € - 0,049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 19.1 mm 9.5 mm Polyetylén LD Modrá

10148594

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 15.9 mm 9.5 mm Polyetylén LD Modrá

10148600

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790