Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1089 € - 0,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M18
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1436 € - 0,165 € | 750 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
M25
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1136 € - 0,1136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1934 € - 0,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,2318 € - 0,2703 € | 2500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrické
|
||
| 0,4822 € - 0,4822 € | 60 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
M45
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1072 € - 0,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M20
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrické
|
||
| 0,165 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Žltá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,3129 € - 1,0633 € | 150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1374 € - 0,1564 € | 2500 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M24
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2076 € - 0,2432 € | 5500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M30
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1664 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M26
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3285 € - 0,3754 € | 600 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
M36
|
Žltá
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrické
|
||
| 0,2376 € - 0,2685 € | 2750 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1211 € - 0,1211 € | 8000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-20 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku