Menu Hľadať

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Na sklade

Ťažké krytky potrubia chránia koniec potrubia pred prachom, nečistotami a kontaminantmi. Má zosilnený konštrukčný základ. Odoláva teplotám od 66C až po -40C.Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
30 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál h d1 Kúpiť
0,815 € - 1,6159 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,2119 € - 0,4659 € 15900 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,8178 € - 1,8519 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,0496 € - 3,3154 € 750 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,4907 € - 1,1141 € 480 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,4181 € - 0,9438 € 4570 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
1,4792 € - 3,5544 € 300 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,7282 € - 1,7921 € 900 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
1,3142 € - 2,9779 € 452 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,1064 € - 0,201 € 11200 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,502 € - 1,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,8249 € - 1,9713 € 390 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,7069 € - 1,6039 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,1778 € - 0,3255 € 500 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
0,7752 € - 1,6637 € 8100 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,5432 € - 1,2157 € 758 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,4295 € - 0,9826 € 120 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,559 € - 1,2276 € 700 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,192 € - 0,4241 € 2484 Na sklade
Žltá
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,1792 € - 0,3196 € 160 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • z/zo 2
Krytky potrubia pre vysokú záťaž LDPE - PIR Žltá

10081808

Cenové rozpätie
1,6159 € - 0,815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Žltá

10083406

Cenové rozpätie
0,4659 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
15900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 54.0 mm 28.4 mm Žltá

10072417

Cenové rozpätie
1,8519 € - 0,8178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 76.1 mm 31.0 mm Žltá

10081730

Cenové rozpätie
3,3154 € - 1,0496 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 35.0 mm 24.6 mm Žltá

10082287

Cenové rozpätie
1,1141 € - 0,4907 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 31.8 mm 25.4 mm Žltá

10070123

Cenové rozpätie
0,9438 € - 0,4181 €

Úroveň zásob
4570 Na sklade
Atribúty
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 82.5 mm 31.0 mm Žltá

10082362

Cenové rozpätie
3,5544 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 50.8 mm 24.3 mm Žltá

10068922

Cenové rozpätie
1,7921 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 70.0 mm 30.0 mm Žltá

10082263

Cenové rozpätie
2,9779 € - 1,3142 €

Úroveň zásob
452 Na sklade
Atribúty
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 19.0 mm 12.7 mm Žltá

10083376

Cenové rozpätie
0,201 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
11200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 41.3 mm 26.6 mm Žltá

10076927

Cenové rozpätie
1,1379 € - 0,502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 57.2 mm 25.4 mm Žltá

10081778

Cenové rozpätie
1,9713 € - 0,8249 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 47.7 mm 28.4 mm Žltá

10082317

Cenové rozpätie
1,6039 € - 0,7069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 21.4 mm 17.2 mm Žltá

10083383

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 48.3 mm 27.0 mm Čierna

10104439

Cenové rozpätie
1,6637 € - 0,7752 €

Úroveň zásob
8100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 41.3 mm 26.6 mm Čierna

10104392

Cenové rozpätie
1,2157 € - 0,5432 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 33.4 mm 24.8 mm Žltá

10071724

Cenové rozpätie
0,9826 € - 0,4295 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 42.9 mm 25.4 mm Žltá

10083437

Cenové rozpätie
1,2276 € - 0,559 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 22.2 mm 17.7 mm Žltá

10083390

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,192 €

Úroveň zásob
2484 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky potrubia pre vysokú záťaž 27.0 mm 25.4 mm Čierna

10104187

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790