Menu Hľadať

Krídlové skrutky s podložkou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,6129 € - 0,6129 € 900 Na sklade
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 12190 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2204 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 18000 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2603 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2673 € - 0,2673 € 9000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3015 € - 0,3015 € 2000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2745 € - 0,2745 € 9100 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2972 € - 0,2972 € 3000 Na sklade
M8
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2488 € - 0,2488 € 1000 Na sklade
M6
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 25000 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,182 € - 0,182 € 29166 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,7225 € - 0,7225 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,7808 € - 0,7808 € 250 Na sklade
M10
Polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,576 € - 0,576 € 3500 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1564 € - 0,1564 € 3000 Na sklade
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,7182 € - 0,7182 € 1975 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1664 € - 0,1664 € 1000 Na sklade
M4
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,5091 € - 0,5091 € 3000 Na sklade
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2019 € - 0,2019 € 18000 Na sklade
M5
Polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 6
Vrúbkovaná skrutka M8 40.0 mm PA

10055335

Cenové rozpätie
0,6129 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M5 10.0 mm Polyamid 6.6

10055373

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
12190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 8.0 mm Polyamid 6.6

10055366

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 30.0 mm Polyamid 6.6

10055403

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 12.0 mm Polyamid 6.6

10055236

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 10.0 mm Polyamid 6.6

10055274

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 35.0 mm Polyamid 6.6

10055328

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 20.0 mm Polyamid 6.6

10055298

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 16.0 mm Polyamid 6.6

10055281

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 10.0 mm Polyamid 6.6

10055229

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2488 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 25.0 mm Polyamid 6.6

10055397

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 16.0 mm Polyamid 6.6

10055427

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
29166 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 80.0 mm PA

10055465

Cenové rozpätie
0,7225 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M10 60.0 mm Polyamid 6.6

10055496

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M12 30.0 mm PA

10055533

Cenové rozpätie
0,576 € - 0,576 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M4 6.0 mm PA

10055571

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M12 80.0 mm PA

10055564

Cenové rozpätie
0,7182 € - 0,7182 €

Úroveň zásob
1975 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M4 12.0 mm Polyamid 6.6

10055601

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 20.0 mm PA

10055342

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,5091 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Gombíková hlava s vnútorným šesťhranom
Vrúbkovaná skrutka M5 20.0 mm Polyamid 6.6

10055380

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava