Antivibračné strojové prvky s puzdrom z pozinkovanej ocele ST37 a s výliskom z prírodného kaučuku. Tieto tlmiace prvky sú z kaučuku tvrdosti 60 Shore a v sortimente ponúkame varianty s bezpečným rozpojením. Tieto prvky sú k dispozícii v kombinácii typov a veľkostí závitov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Výška základne | Priemer otvoru | Celková výška | Priemer základne | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,7305 € - 57,5084 € | Vo výrobe |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
|||||
39,9944 € - 49,2136 € | Vo výrobe |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
|||||
39,9944 € - 49,2136 € | Vo výrobe |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||||
26,8918 € - 33,0733 € | Vo výrobe |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
28,5297 € - 35,1073 € | Vo výrobe |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
52,8591 € - 65,0635 € | Vo výrobe |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||||
52,2251 € - 64,2974 € | Vo výrobe |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
|||||
107,1712 € - 123,6814 € | Vo výrobe |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
21,8463 € - 26,8918 € | Vo výrobe |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
156,0678 € - 168,0609 € | 4 Na sklade |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
34,6318 € - 42,6095 € | 8 Na sklade |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
10216392 | 36,0054 € - 44,3002 € | Vo výrobe |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku