Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
83 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 D h d3 d4 Typ Kúpiť
0,0422 € - 0,0656 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0821 € - 0,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0374 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
  • z/zo 5
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD Červená

20595708

Cenové rozpätie
0,0656 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD Červená

20595715

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Polyetylén LD Kónická krytka a zátka 14.7 mm 16.9 mm Červená 2

20595692

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm