Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 40.97 mm 42.82 mm Červená

Kónická krytka a zátka z červeného LDPE pre silnú záťaž môže byť nasadená na koncovky alebo byť zasunutá do otvorov. Celková výška 19,1 mm | 0,750 palcov a tesniace krúžky zabezpečujú maximálnu ochranu.
Nový kód produktu:

10155400

Starý kód produktu:

GP660A

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,9056 €
1000 + 0,9074 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

190,56 €

100 x 1,9056 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 48.4 mm
d1 41 mm
d2 42.8 mm
d3 37.5 mm
d4 40.6 mm
h 19.1 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás