10155370
GP654A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 120 - 1199 | 1,0424 € |
| 1200 + | 0,4963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 44 mm |
|---|---|
| D | 1.732 in |
| d1 | 1.449 in |
| d1 | 36.8 mm |
| d2 | 1.524 in |
| d2 | 38.7 mm |
| d3 | 34.1 mm |
| d3 | 1.343 in |
| d4 | 1.421 in |
| d4 | 36.1 mm |
| h | 19.1 mm |
| h | 0.752 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku