Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 11.09 mm 12.72 mm Červená

Red LDPE Tapered Heavy Duty Cap & Plug can cap fittings or plug holes. The 11.1 mm | 0.438 in overall height and seal rings provide maximum protection.
Nový kód produktu:

10155301

Starý kód produktu:

GP617A

2200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,2652 €
4000 + 0,1263 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

106,08 €

400 x 0,2652 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 16.4 mm
d1 11.1 mm
d2 12.7 mm
d3 8.9 mm
d4 10.7 mm
h 11.1 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás