Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade

Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.

Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.

Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.

  • Zámok hodnotený podľa DIN-EN 61373.
  • Kľúče a hriadele sa predávajú samostatne.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
145 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Výška puzdra Smer montáže Materiál západky Výška hlavy Priemer hlavy Typ kľúča Kúpiť
4,1378 € - 6,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,01 € - 19,614 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Trubkový kľúč
14,626 € - 20,4763 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7298 € - 20,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 49 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,626 € - 20,4763 € 22 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
30,7642 € - 47,8555 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
32.0 mm
Pravé
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
108,1356 € - 151,3898 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
4,9522 € - 5,5025 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
5,1256 € - 5,6951 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
30,5066 € - 47,4548 € 3 Na sklade
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
30.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
36,8438 € - 57,3125 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
6,3031 € - 8,8244 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
6,3031 € - 8,8244 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm štvorcový kľúč
5,3095 € - 5,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
4,9059 € - 4,9059 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
5,3095 € - 5,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
6,3031 € - 8,8244 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
20.0 mm
Pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm trojuholníkový kľúč
4,9059 € - 4,9059 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Pre ľavákov
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm štvorcový kľúč
  • z/zo 8
Kompresná západka S drážkou 40.0 - 57.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081706

Cenové rozpätie
6,4365 € - 4,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Trubkový kľúč 72.0 mm Oceľ

20081850

Cenové rozpätie
19,614 € - 14,01 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081270

Cenové rozpätie
20,4763 € - 14,626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 67.5 - 85.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081942

Cenové rozpätie
20,6216 € - 14,7298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081713

Cenové rozpätie
6,4365 € - 4,1378 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081928

Cenové rozpätie
20,4763 € - 14,626 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048686

Cenové rozpätie
47,8555 € - 30,7642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

20048631

Cenové rozpätie
151,3898 € - 108,1356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč

20049348

Cenové rozpätie
5,5025 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč

20049393

Cenové rozpätie
5,6951 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 3,0 mm dvojzub 68.5 - 85.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20052768

Cenové rozpätie
47,4548 € - 30,5066 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč Oceľ

20049447

Cenové rozpätie
5,6951 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník

20052911

Cenové rozpätie
57,3125 € - 36,8438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 28.0 mm

20796419

Cenové rozpätie
8,8244 € - 6,3031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm štvorcový kľúč 28.0 mm

20796433

Cenové rozpätie
8,8244 € - 6,3031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 28.0 mm

20796204

Cenové rozpätie
5,3095 € - 5,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 28.0 mm

20796235

Cenové rozpätie
4,9059 € - 4,9059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 28.0 mm

20796211

Cenové rozpätie
5,3095 € - 5,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 28.0 mm

20796402

Cenové rozpätie
8,8244 € - 6,3031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pravé
Kompresná západka 8,0 mm štvorcový kľúč 28.0 mm

20796297

Cenové rozpätie
4,9059 € - 4,9059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čiernené
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál puzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov