Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.
Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.
Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Výška puzdra | Smer montáže | Materiál západky | Výška hlavy | Priemer hlavy | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 5,3095 € - 5,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 5,3095 € - 5,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 4,9059 € - 4,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 4,9059 € - 4,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 4,9059 € - 4,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 5,3095 € - 5,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 4,9059 € - 4,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 4,9059 € - 4,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 6,3031 € - 8,8244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 6,3031 € - 8,8244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 6,3031 € - 8,8244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
||
| 6,7378 € - 9,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
| 5,3095 € - 5,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
||
| 4,9059 € - 4,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pravé
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku