Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6696 € - 7,5868 € | 10 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 9,2168 € - 18,2501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
|
||
| 9,103 € - 18,041 € | 156 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
|
||
| 11,3645 € - 23,8655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 56,7664 € - 119,2095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 17,1108 € - 33,9015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
|
||
| 18,2914 € - 36,2313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
|
||
| 15,0911 € - 29,8991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
|
||
| 10283523 | 10,4116 € - 20,6397 € | 15 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
|
|
| 18,8887 € - 39,6663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,6155 € - 69,2966 € | 6 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19,671 € - 38,2923 € | 11 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 14,0528 € - 25,8369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,4673 € - 15,6813 € | 18 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,9553 € - 12,784 € | 2 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7276 € - 12,3659 € | 17 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,6216 € - 14,6216 € | 8 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,6806 € - 7,6806 € | 38 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,0614 € - 12,0614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,2726 € - 12,4256 € | 21 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku