Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2172 € - 0,2172 € | 1000 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,5184 € - 1,0201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1000 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2645 € - 0,2645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1413 € - 0,1413 € | 4000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 88 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 10261798 | 0,8629 € - 1,9771 € | 250 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,4078 € - 0,816 € | 800 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,2375 € - 0,2375 € | 6000 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,2616 € - 0,2616 € | 23700 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Biela
|
Polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2258 € - 0,2787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,1335 € - 0,1335 € | 600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,56 € - 1,1108 € | 140 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,325 € - 0,6516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,6146 € - 1,2287 € | 2700 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2236 € - 0,2761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 10261804 | 6700 Na sklade |
|
|
Čierna
|
PA
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku