Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
0,6315 € - 0,6315 € 200 Na sklade
PG 16
Šedá
10.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
14.0 mm
1,4792 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
Šedá
13.0 mm
12.0 mm
Polyamid 6
20.0 mm
2,2046 € - 2,5744 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
Šedá
20.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
26.0 mm
3,4563 € - 4,0394 € 3 Na sklade
PG 48
Šedá
34.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
44.0 mm
2,5744 € - 2,5744 € 302 Na sklade
PG 36
Šedá
22.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
32.0 mm
1,2786 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
Šedá
18.0 mm
12.0 mm
Polyamid 6
25.0 mm
0,3285 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 7
Čierna
3.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
6.5 mm
2,9727 € - 3,4847 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 42
Šedá
32.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
1,0611 € - 1,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
Čierna
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
0,5049 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Čierna
6.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
1,0596 € - 1,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
Čierna
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,3342 € - 0,3882 € 200 Na sklade
PG 9
Čierna
4.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
8.0 mm
2,6226 € - 3,0528 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
Čierna
20.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6.6
26.0 mm
0,5049 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Čierna
5.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
9.0 mm
0,9515 € - 1,1094 € 380 Na sklade
PG 21
Čierna
9.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
16.0 mm
0,3313 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
Čierna
2.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
6.0 mm
0,411 € - 0,4807 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 11
Čierna
3.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
7.0 mm
0,4167 € - 0,4807 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 11
Čierna
5.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
10.0 mm
0,3271 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 7
Čierna
2.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
5.0 mm
0,8128 € - 0,8128 € 80 Na sklade
M12
Šedá
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky PG 16 10.0 mm 14.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263587

Cenové rozpätie
0,6315 € - 0,6315 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 29 13.0 mm 20.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263631

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263655

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,2046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 48 34.0 mm 44.0 mm Polyamid 6 Šedá

10380864

Cenové rozpätie
4,0394 € - 3,4563 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    34.0 - 44.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 22.0 mm 32.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263648

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
302 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.0 - 32.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 29 18.0 mm 25.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263624

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,2786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 7 3.0 mm 6.5 mm Polyamid 6 Čierna

10263679

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 42 32.0 mm 38.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263662

Cenové rozpätie
3,4847 € - 2,9727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10380888

Cenové rozpätie
1,2772 € - 1,0611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263730

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10380871

Cenové rozpätie
1,2772 € - 1,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263693

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10639825

Cenové rozpätie
3,0528 € - 2,6226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263747

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 21 9.0 mm 16.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263761

Cenové rozpätie
1,1094 € - 0,9515 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 9 2.0 mm 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263709

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 11 3.0 mm 7.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263723

Cenové rozpätie
0,4807 € - 0,411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 11 5.0 mm 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263716

Cenové rozpätie
0,4807 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 7 2.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263686

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky;M12;Šedá

10152034

Cenové rozpätie
0,8128 € - 0,8128 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm