Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
54,2578 € - 59,3418 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
33.0 mm
13,626 € - 27,0017 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
12,5541 € - 13,949 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
25.0 mm
6,2262 € - 9,6853 € 45 Na sklade
M20
12.0 mm
74,614 € - 74,614 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
28.0 mm
8,9616 € - 21,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
10.5 mm
14,7924 € - 29,3017 € 50 Na sklade
M20
13.0 mm
13,8158 € - 33,1751 € 9 Na sklade
M25
20.5 mm
104,638 € - 240,3688 € Požiadajte o dodací termin tu
M63
53.0 mm
14,0385 € - 14,0385 € 98 Na sklade
M20
13.0 mm
74,2605 € - 86,3789 € 102 Na sklade
M50
35.0 mm
3,3832 € - 5,4808 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2
12.0 mm
7,6916 € - 9,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
1.000 in
25.0 mm
1,212 € - 2,9074 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
13.0 mm
3,0968 € - 3,4409 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
6.5 mm
4,8112 € - 7,4841 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
6.5 mm
12,1468 € - 22,611 € 95 Na sklade
M16
10.0 mm
52,9112 € - 114,6082 € 1 Na sklade
M40
28.0 mm
11,1654 € - 20,7591 € 165 Na sklade
M12
7.0 mm
4,3222 € - 5,8288 € 558 Na sklade
1/2 in
9.0 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky M40 29.0 mm 33.0 mm Mosadz Prírodná

10207246

Cenové rozpätie
59,3418 € - 54,2578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Káblové vývodky EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10302873

Cenové rozpätie
27,0017 € - 13,626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.5 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.0 mm
Káblové vývodky EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10543221

Cenové rozpätie
13,949 € - 12,5541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
Káblové vývodky EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10237175

Cenové rozpätie
9,6853 € - 6,2262 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    36.5 mm
Káblové vývodky EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Mosadz Prírodná

10635971

Cenové rozpätie
74,614 € - 74,614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Káblové vývodky M20 8.0 mm 10.5 mm Mosadz Prírodná

10207215

Cenové rozpätie
21,5035 € - 8,9616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Káblové vývodky EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Mosadz Prírodná

10302880

Cenové rozpätie
29,3017 € - 14,7924 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Zdokonalené EMC
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 13.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.0 mm
Káblové vývodky M25 15.5 mm 20.5 mm Mosadz Prírodná

10207222

Cenové rozpätie
33,1751 € - 13,8158 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
Káblové vývodky M63 46.0 mm 53.0 mm Mosadz Prírodná

10207260

Cenové rozpätie
240,3688 € - 104,638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M63
Káblové vývodky M20 Prírodná

10278277

Cenové rozpätie
14,0385 € - 14,0385 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.0 mm
Káblové vývodky ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Mosadz Prírodná

10278314

Cenové rozpätie
86,3789 € - 74,2605 €

Úroveň zásob
102 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
Káblové vývodky 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

10267714

Cenové rozpätie
5,4808 € - 3,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky 1.000 in 18.0 mm 25.0 mm Mosadz Prírodná

10267752

Cenové rozpätie
9,1692 € - 7,6916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    18.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    19.0 mm
Káblové vývodky M20 8.0 mm 13.0 mm PA Strieborno šedá

10207314

Cenové rozpätie
2,9074 € - 1,212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborno šedá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosadz Prírodná

10543214

Cenové rozpätie
3,4409 € - 3,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    6.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosadz Prírodná

10237168

Cenové rozpätie
7,4841 € - 4,8112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    EMC
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.8 mm
Káblové vývodky ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

10278260

Cenové rozpätie
22,611 € - 12,1468 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Mosadz Prírodná

10278307

Cenové rozpätie
114,6082 € - 52,9112 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mosadz Prírodná

10278253

Cenové rozpätie
20,7591 € - 11,1654 €

Úroveň zásob
165 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Dĺžka montážneho závitu
    5.0 mm
Káblové vývodky 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

10267721

Cenové rozpätie
5,8288 € - 4,3222 €

Úroveň zásob
558 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm