Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,192 € - 0,2347 € | 8800 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,3456 € - 0,3456 € | 36 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,2033 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2033 € - 0,2033 € | 34460 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,5334 € - 0,5334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| 0,1422 € - 0,1422 € | 15500 Na sklade |
|
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 2000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,108 € - 0,1309 € | 4000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1309 € | 98000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1309 € | 2222 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1792 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 75000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1792 € | 48000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1792 € | 3000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1065 € - 0,1309 € | 13033 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,2347 € | 11000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1309 € | 4000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,1792 € | 19000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1792 € | 7000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku