Menu Hľadať

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Na sklade

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,2033 € - 0,2033 € 33460 Na sklade
11.1 mm
18.3 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
3.6 mm
0,3456 € - 0,3456 € 36 Na sklade
11.1 mm
8.6 mm
0,5334 € - 0,5334 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
27.4 mm
0,1177 € - 0,1422 € 3000 Na sklade
0,1422 € - 0,1422 € 15500 Na sklade
0,1479 € - 0,1792 € 10000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,1464 € - 0,1792 € 6000 Na sklade
11.1 mm
8.4 mm
0,6738 € - 0,6738 € 1700 Na sklade
11.1 mm
18.2 mm
0,1464 € - 0,1792 € 45000 Na sklade
11.1 mm
3.6 mm
0,1905 € - 0,2347 € 11000 Na sklade
11.1 mm
3.6 mm
0,108 € - 0,1309 € 5000 Na sklade
11.3 mm
26.8 mm
0,1066 € - 0,1309 € 97000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,1065 € - 0,1309 € 11033 Na sklade
11.1 mm
8.4 mm
0,1479 € - 0,1792 € 2000 Na sklade
11.1 mm
17.5 mm
0,1479 € - 0,1792 € 179198 Na sklade
11.1 mm
17.5 mm
0,1479 € - 0,1792 € 74000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,1084 € - 0,1309 € 4000 Na sklade
11.3 mm
9.8 mm
0,1085 € - 0,1309 € 5000 Na sklade
11.1 mm
25.4 mm
0,0958 € - 0,1065 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
2.8 mm
  • z/zo 3
Káblová priechodka 18.3 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160305

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
33460 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    18.3 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160275

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblové sedlo 8.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160282

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    12.4 mm
  • Vnútorná výška
    8.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Celková šírka
    12.4 mm
Káblová priechodka 27.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009758

Cenové rozpätie
0,5334 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Vnútorná výška
    27.4 mm
  • Vnútorná šírka
    31.0 mm
Káblové sedlo 36.2 mm 14.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10007679

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 31.0 mm 14.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10007655

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Celková šírka
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014479

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014431

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Káblová priechodka 18.2 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10281499

Cenové rozpätie
0,6738 € - 0,6738 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.2 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblové sedlo 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014288

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
45000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014530

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    6.4 mm
  • Celková šírka
    13.3 mm
Káblová priechodka 26.8 mm 11.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014523

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,108 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Celková šírka
    15.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014387

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
97000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblové sedlo 8.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014264

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
11033 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    8.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblové sedlo 17.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014332

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    17.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblové sedlo 17.5 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014370

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
179198 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    17.5 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Káblové sedlo 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014356

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 9.8 mm 11.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014493

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    9.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Celková šírka
    15.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 25.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10014349

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 2.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246016

Cenové rozpätie
0,1065 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    2.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm