10217443
16MLSW060125150
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0266 € |
5000 - 19999 | 0,0239 € |
20000 + | 0,0215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Outside Diameter | 12.5 mm |
---|---|
Base Outside Diameter | 0.492 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 12.5 mm |
Flange Outside Diameter | 0.492 in |
Inside Diameter | 4.9 mm |
Inside Diameter | 0.193 in |
Thickness | 2.8 mm |
Thickness | 0.11 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M6 |
Washer Type | Locking Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku