10187807
12SWS1020
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0499 € |
5000 - 19999 | 0,0449 € |
20000 + | 0,0404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 1.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.059 in |
Base Outside Diameter | 9.6 mm |
Base Outside Diameter | 0.378 in |
Flange Height | 1.6 mm |
Flange Height | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 16.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.638 in |
Inside Diameter | 4.9 mm |
Inside Diameter | 0.193 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku