Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 16.0 750.0 0.6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ø16 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používa sa v aplikáciách zahŕňajúcich vysoké rýchlosti a veľké zaťaženie, ako sú systémy horúcej vody alebo chirurgické zariadenia.
Nový kód produktu:

20325336

Starý kód produktu:

20325336

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 82,4364 €
10 - 24 74,1948 €
25 - 49 70,074 €
50 + 65,9532 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

82,44 €

1 x 82,4364 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 16.0
l1 750.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás