Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 25.0 350.0 +0,-13 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ø25 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používajú sa s keramickými ložiskami namiesto lineárnych guľových ložísk v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Nový kód produktu:

20314552

Starý kód produktu:

20314552

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 59,7516 €
10 - 24 53,7744 €
25 - 49 50,7858 €
50 + 47,7972 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

59,75 €

1 x 59,7516 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 25.0
l1 350.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Výťažnosť 225 Nmm2
Pevnosť v ťahu 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás