PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8434 € - 0,8434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,9162 € - 0,9162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0116 € - 1,0116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,0639 € - 1,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,6116 € - 0,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9661 € - 0,9661 € | 4 Na sklade |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9693 € - 0,9693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2957 € - 1,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7182 € - 0,7182 € | 500 Na sklade |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,1136 € - 1,1136 € | 600 Na sklade |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,0254 € - 1,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,549 € - 0,549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5973 € - 0,5973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,1253 € - 1,1253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,2673 € - 1,2673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,6684 € - 0,8178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,559 € - 0,559 € | 497 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8007 € - 0,9487 € | 786 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,9871 € - 0,9871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9884 € - 0,9884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku