Hliníková štvorcová konštrukčná rámová rúrka je k dispozícii v sivej alebo čiernej farbe. Vhodné na použitie s rôznymi veľkosťami otvorov.Vyrobené na rám a podporu štvorcových hliníkových konštrukčných rúrok.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,567 € - 35,567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 35,567 € - 35,567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 26,069 € - 26,069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,4853 € - 22,4853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,567 € - 35,567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 41,7912 € - 41,7912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 41,7912 € - 41,7912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,4853 € - 22,4853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,4853 € - 22,4853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,7912 € - 41,7912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 22,4853 € - 22,4853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,418 € - 22,418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,418 € - 22,418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 35,5265 € - 35,5265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,0959 € - 26,0959 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 41,7912 € - 41,7912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 35,567 € - 35,567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,418 € - 22,418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,7912 € - 41,7912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,4853 € - 22,4853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku